Schneider-Electric
 
14875 image- myse
14875
DuoLine XP - connecteurs 25 mm2 - lot de 2 bleus + 2 gris
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit DuoLine
Type de produit ou équipement Connecteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Quantité du lot Lot de 4
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Mode de raccordement Connecteur de câble25 mm²
Longueur de dénudage des fils 14 mm
Couple de serrage Circuit de puissance: 2,5 N.m
Compatibilité de gamme DuoLine DuoLine D'clic Vigi peigne de raccordement
DuoLine DuoLine D'clic XE peigne de raccordement
DuoLine DuoLine ID'clic peigne de raccordement
DuoLine DuoLine R'clic XE peigne de raccordement
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2 cm
Largeur de l'emballage 1 4 cm
Longueur de l'emballage 1 4 cm
Poids de l'emballage 1 56 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months